Julkaise tuotteesi
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510165
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings