Julkaise tuotteesi
PROJECT Towel Rack Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack Shelf 60cm

Towel rack shelf (60x25x11 cm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510168
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars