Julkaise tuotteesi
PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510199
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiRails
  • UNSPSC-koodi301031
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings