Julkaise tuotteesi
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Soap dispenser

    Soap dispenser (6,2x8,7x16,5 CM) (250ml) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Tekniset tiedot
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite251xx05
    • TuoteperheBLACK AND WHITE
    • TuoteryhmäACCESSORIES / SOAP DISPENSER
    • Julkaisupäivä2020-10-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.54
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings