Julkaise tuotteesi
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel ring

    Towel ring (5x15x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Tekniset tiedot
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite251xx71
    • TuoteperheBLACK AND WHITE
    • TuoteryhmäACCESSORIES / TOWEL RING
    • Julkaisupäivä2020-10-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.54
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings