Julkaise tuotteesi
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Swivel double towel rack

    Swivel double towel rack (41x5,5x7,5 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Tekniset tiedot
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite251xx75
    • TuoteperheBLACK AND WHITE
    • TuoteryhmäACCESSORIES / TOWEL RACK
    • Julkaisupäivä2020-10-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)410
    • Syvyys (mm)55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings