Julkaise tuotteesi
BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror
Cosmic

BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror

Wall magnifying mirror (24x20x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
Tekniset tiedot
  • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite251yy85
  • TuoteperheBLACK AND WHITE
  • TuoteryhmäACCESSORIES / MAGNIFYING MIRRORS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)240
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurnaces
  • UNSPSC-koodi40101805
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings