Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Saatavana Yhdysvallat
Cosmic
Seuraa
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
12W (100-240V) IP 44
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
2818201
Tuoteperhe
LED LIGHTING
Tuoteryhmä
MIRRORS
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-10-16
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
35
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Asennusohjeet
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Tuotesertifiointi
http://www.icosmic.com/
Tekninen kuvaus
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
4.62
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Mirrors
OmniClass-numero
23-21 37 13 15
OmniClass-nimike
Mirrors
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Samankaltaisia tuotteita
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Lataa
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Lataa
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Lataa
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Lataa
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Lataa
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Lataa