Julkaise tuotteesi
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Cosmic

LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm

Lateral led light mirror (60x80x3,5 cm) 12w (100-240v) ip 44
Tekniset tiedot
  • 12W (100-240V) IP 44
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2818203
  • TuoteperheLED LIGHTING
  • TuoteryhmäMIRRORS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)35
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)6.85
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings