Julkaise tuotteesi
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Tekniset tiedot
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite747xx1004
    • TuoteperheFANCY
    • TuoteryhmäWASHBASINS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)12.15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText