Julkaise tuotteesi
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Compact condensing hybrid system for heating and DHW production via solar panel, with 150 l insulated tank, for indoor, outdoor or wall-mounting use. New boiler with primary condensing exchanger with stainless steel water pipes with split radial circulation. Integrated solar circuit with pump, expansion vessel and security valve. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:10. Energy efficiency class (ERP) = A.

Tekniset tiedot
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSolardens24-34H
  • TuoteperheHeat pump for home applications
  • TuoteryhmäHigh efficiency Heat pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1970
  • Leveys (mm)975
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput