Julkaise tuotteesi
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Tekniset tiedot
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSolarsplit6E
    • TuoteperheHeat pump for home applications
    • TuoteryhmäHigh efficiency Heat pump
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-12-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1970
    • Leveys (mm)975
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)895
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa