Julkaise tuotteesi
Sylentia 8M-13M-13T R290
Cosmogas

Sylentia 8M-13M-13T R290

Super silent, innovative, inverter air-to-water monobloc heat pumps for heating, air conditioning and DHW production, with natural R290 refrigerant. Working range: water from 7°C to 75°C, ait from -20°C to +50°C. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Energy efficiency class (ERP) = A+++.

Tekniset tiedot
  • Sylentia 8M

    Max. heating output (A7/W35) = 8,2 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 9,2 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,50

    Max. EER (A35/W18) = 4,10

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 4,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13M

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 5,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13T

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 6,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 41 dB (A)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesylentia-8m-13m-13t
  • TuoteperheHeat pump for home applications
  • TuoteryhmäHigh efficiency Heat pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)980
  • Leveys (mm)1350
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput

Alueellinen saatavuus

Eurooppa