Julkaise tuotteesi
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

"- Riviera Pro, The ingredient of modern and comfort design, comes with elongated design (Special Shape) represent the perfection of stately and beautiful - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super Clean with Siphon Jet 4.8 Lpf. - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäOne piece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-06-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)590
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)56.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC