Julkaise tuotteesi
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • TuoteperheFaucet & Taps & Mixer
  • TuoteryhmäAutomatic Basin Faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)173
  • Syvyys (mm)356
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets