Julkaise tuotteesi
COTTO Basin Wall Hung Kensington20 C404

COTTO Basin Wall Hung Kensington20 C404

Kensington with Ped : Recommends with Basin model C013 Kensington 20
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Basin_Wall_Hung_Kensington20_C404
  • TuoteperheBasin
  • TuoteryhmäWall Hung
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • OmniClass-numero23-31 13 11
  • OmniClass-nimikeSingle Sinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä