Julkaise tuotteesi
COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

1. Made of Stainless steel 304 2. Flow rate 14 L/Mi 3. Insect scent protection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Floor-Drain_CT6404Z2P-HM
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäFloor Drain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)0.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains

Alueellinen saatavuus

Aasia
Thaimaa
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText