Julkaise tuotteesi
COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

1. Made from High Quality ABS Plastic Plated with Nickel-Chromium 2. Water Saver: consume less than 5L/1bar water usage 3. OXI-PLUS Technology : aerated innovation, infuses air molecule with water molecule, create soft and gentle touch 4. Wide face with over 105mm 5. PVD Coating Technology Finishing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Hand_Shower_Z10D-BL-HM
  • TuoteperheShower
  • TuoteryhmäHand Shower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)247
  • Leveys (mm)105.5
  • Syvyys (mm)105.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • OmniClass-numero23-31 17 13
  • OmniClass-nimikeShower Receptors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä