Julkaise tuotteesi
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    1. Special nozzle: 4 holes in 1nozzle 2. 3 Functions of Shower: Silk Rain, Spray, Nano-Boubble, Mist 3. Button-Switch Technology 4. Adjustable step hunger 5. Easy-clean Technology: Press on back button to clean sediments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOTTO_Hand_Shower_ZH023-HM
    • TuoteperheShower
    • TuoteryhmäHand Shower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)276
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors