Julkaise tuotteesi
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäStop Valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)81
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)45
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets