Julkaise tuotteesi
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

"""HERCULES CURVE"" One piece toilet, The ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection of stately and beautiful. Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use Extra size for your maximum comfort Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation Warm Air Dryer for your refreshed LED Night Light"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • TuoteperheToilet
  • TuoteryhmäOne Piece S-Trap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)745
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)52.39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets