Julkaise tuotteesi
COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517

COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Toilet_Wall_Hung_Unique_C198517
  • TuoteperheToilet
  • TuoteryhmäWall Hung
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)535
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)22.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets