Julkaise tuotteesi
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäOne piece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)715
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)45.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets