Julkaise tuotteesi
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäSensor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)925
  • Leveys (mm)375
  • Syvyys (mm)445
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)35.72
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals