Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Insulated sill in porcelain

Yksilöity viite: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Brändi: Cover App
Tuoteperhe: Windowsill
Tuoteryhmä: Insulation
Julkaisupäivä: 2019-05-10
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Esittely (malli)
Lataa (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Materiaali pääasiassa: Extruded polystyrene (XPS)
Materiaali toissijaisesti: Porcelain
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Windows - Other
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L3242
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sills
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Kuvaus: External Extension Sills
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Kuvaus: External extension sills
NBS Reference Koodi: 80-77-28
NBS Reference Kuvaus: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
KaikkiLuokat Numero: 23-13 21 23 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Nimi Arvo
Material Polystyrene
Width 900

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty