Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cramo-service-ab/products/b0074543-b0b0-4bee-a333-4a6941445d3c
Koti
Luokat
Rakentaminen
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - U32/631-3
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cramo
Seuraa
Substation: SATEMA - U32/631-3
ELECTRICAL SUB-UNIT 32A WITH CABINET, 400V
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Depth x Width x Height (mm) - 262 x 532 x 845
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SATEMAU326313
Tuoteperhe
Temporary Power
Tuoteryhmä
Substation
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-11-15
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.cramo.com
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Power Generation & Light
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
Lataa
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Lataa
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
Lataa
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
Lataa
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
Lataa
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
Lataa