Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cramo-service-ab/products/c433f79e-3e73-4134-8ba5-380065484ea0
Koti
Luokat
Rakentaminen
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - US63A230V
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cramo
Seuraa
Substation: SATEMA - US63A230V
ELECTRICAL SUB-UNIT 63A WITH CABINET 230V
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Depth x Width x Height (mm) - 300 x 700 x 800
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SATEMAUS63A230V
Tuoteperhe
Temporary Power
Tuoteryhmä
Substation
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-11-15
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.cramo.com
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Power Generation & Light
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Samankaltaisia tuotteita
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
Lataa
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Lataa
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
Lataa
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
Lataa
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
Lataa
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
Lataa