Julkaise tuotteesi
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteALIMAKSCANDO450FC1930
  • TuoteperheBuidling Hoists
  • TuoteryhmäBuidling Hoists
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-03
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti