Julkaise tuotteesi
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg 2 CABINS

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • TuoteperheBuidling Hoists
  • TuoteryhmäBuidling Hoists
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-28
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti