Julkaise tuotteesi
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Tekniset tiedot
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • TuoteperheCleaning Equipment
  • TuoteryhmäDust collectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-27
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa