Julkaise tuotteesi
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

VENTILATION FAN, ≤2500 M³/H

The Turbo Dryer TD 2400 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage. By connecting up to three hoses drying can be carried out especially purposefully. With very compact dimensions and low weight the ventilators can be transported without any problems.

Tekniset tiedot
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHEYLOTD2200
  • TuoteperheHeaters - Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Fans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-27
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa