Julkaise tuotteesi
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

    Tekniset tiedot
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJLG4394RT
    • TuoteperheScissor and Vertical mast Lifts
    • TuoteryhmäScissor Lifts Diesel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-01
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
    • IFC-luokitusObjekti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa