Julkaise tuotteesi
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Tekniset tiedot
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSATEMA3010
  • TuoteperheHeaters - Ventilation
  • TuoteryhmäThawing Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-15
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa