Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Crawford VL3110 vertical lifting fabric door

Yksilöity viite: cra-vl-3110
Brändi: Crawford-EMEA
Tuoteperhe: Industrial door, hangar door
Tuoteryhmä: Vertical lifting fabric door
Julkaisupäivä: 2016-01-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Crawford VL3110 is the door model for medium-sized openings, up to 8m width / 12m height, in industrial environments where doors are exposed to moisture, cold, heavy wind loads or dust. For extremely severe environments, Crawford VL3110 is available in an extra corrosion-proof version.
To cope with openings exposed to intense traffic, Crawford VL3110 is available in a high-speed version.
Crawford VL3110 can easily be mounted internally or externally on the building. To simplify adjustment to the building, there is a self-supporting design available. Crawford VL3110 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The header box may be protected with various cladding options.


Materiaali pääasiassa: Fabric
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Kuvaus: High Speed Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23-38
NBS Reference Kuvaus: High Speed Doorsets