Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
creationbaumann/products/4a5f0b64-43bd-41fe-9bf3-38dde0d3c56c
Koti
Luokat
Kankaat
Kankaat
Atomic
Saatavana Yhdysvallat
Creation Baumann
Seuraa
Atomic
Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
Number of colours: 8
Special colours available from 200m / 220yds upwards.
Width: 140 cm / 55 Inches
Weight: 245 g/m²
Material: 100% PLF CS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
0100270
Tuoteperhe
Fabrics
Tuoteryhmä
Creation Baumann Line
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2011-12-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
200000
Leveys (mm)
1400
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.html?filter_gruppenlinie=281
Asennusohjeet
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.pdf?wert_gruppenlinie=281
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kangas
Toissijainen materiaali
Kangas
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.245
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kankaat - Kankaat
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Window film
UNSPSC-koodi
30141511
Samankaltaisia tuotteita
Recasens
RECSCREEN CRISTAL
5.0
(
6
)
Lataa
Recasens
RECACRIL
Lataa
Recasens
MASTER OPACO
Lataa
Recasens
RECAFLEX PRO
Lataa
Recasens
RECSCREEN 3500P
Lataa
Recasens
RECACRIL DECORLINE
3.6
(
5
)
Lataa