Julkaise tuotteesi
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    The CCS-UCA-MIC is a low-profile extension microphone pod designed exclusively for use with a Crestron Flex Tabletop Conference System.1 Up to two mic pods may be connected to a single conference device to extend its pickup range to cover large tables.

    Optionally, two microphone pods may be daisy-chained, or connected to the mic pod ports on the rear of the conference device, using the cables provided with each microphone pod.

    Tekniset tiedot
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • TuoteperheControl Surfaces
    • TuoteryhmäTouch Screens
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75
    • Uniclass 2015 -kuvausCommunications products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications
    • OmniClass-numero23-37 23 00
    • OmniClass-nimikeTelecommunications Equipment