Julkaise tuotteesi
Series 800 & 850 Durafront Doors

Series 800 & 850 Durafront Doors

3/16" (4.8 mm) Wall Thickness
  • Series 800 Medium Stile, Series 850 Wide Stile
  • Lifetime Warranty on Corner Construction
  • Mechanically Fastened and Welded Corners
  • Heavy-Duty Hinges, Pivot Sets, or Continuous Gear Hinge
Durafront Doors and Frames are fabricated from tubular aluminum extrusions with a wall thickness of 3/16" (4.8 mm). These extra strong, long-lasting entrance packages are ideal for locations subjected to extremely high traffic flow. Durafront Entrance Packages are offered for center and offset hung doors. Offset hung doors are supplied with a pair and a half of heavy-duty hinges, pivot sets, or a continuous gear hinge.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecrl-usalum-series-800-850
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäAluminum Doors And Frames
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovet