Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Yksilöity viite: crl-usalum-series-bw8000
Brändi: C.R. Laurence
Tuoteperhe: Windows
Tuoteryhmä: Aluminum Windows
Julkaisupäivä: 2018-08-10
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Ikkunat - Avaaminen liu'uttamalla
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Single hung windows
UNSPSC-koodi: 30171605
Uniclass 1.4 Koodi: JL10
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Koodi: EF_25_30
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors and windows
NBS Reference Koodi: 25-30-95-28
NBS Reference Kuvaus: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
KaikkiLuokat Numero: 23-17 13 13 15
KaikkiLuokat Otsikko: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nimi Arvo
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®