Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Flush Front™ Storefront Systems

Yksilöity viite: crl-usalum-series-flush-front-storefront
Brändi: C.R. Laurence
Tuoteperhe: Doors
Tuoteryhmä: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
Julkaisupäivä: 2015-06-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nimi Arvo
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®