Julkaise tuotteesi
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecrl-usalum-series-ig500-ig600
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEntrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-13 33 23
  • OmniClass-nimikeStorefronts