Julkaise tuotteesi
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Altered State artfully mimics the look of oxidized steel, copper, iron zinc, and chromium in durable porcelain tile. Inspired by the uncommon compositions of metal artisans, this collection melds strength and style. As air and water age metal, Altered State's graphics evoke both processes with highly detailed visuals and glazes for a convincing metallurgic appearance.

    Ota yhteyttä brändiin Crossville

    Tekniset tiedot
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatlered-state-porcelain-stone-tile
    • TuoteperheTile
    • TuoteryhmäPorcelain Stone
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass-nimikeCeramic Mosaic Tile Flooring