Julkaise tuotteesi
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    For strength that rocks, simplicity that shines, and style that ignites, choose volcanically inspired Basalt Porcelain Stone®. Tough-yet-sophisticated tiles feature authentically fine graining, earthen shades, and a hint of crystalline sparkle. The result is a dynamic foundation that’s especially powerful in commercial settings.

    Ota yhteyttä brändiin Crossville

    Tekniset tiedot
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebasalt-porcelain-stone-tile
    • TuoteperheTile
    • TuoteryhmäPorcelain Stone
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass-nimikeCeramic Mosaic Tile Flooring