Julkaise tuotteesi
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Dress floors and walls in a modern wood look with this versatile porcelain tile panel collection. The line’s fresh colors — Corda (rope), Fumo (smoke), and Sabbia (sand) — are neutral tones nuanced with the appearance of subtle knots and graining. Each hue is ideal for supporting overall design schemes in commercial or residential settings. The generously proportioned 1M x 3M panels are offered in lean profiles of 3+mm (for walls) and 5.6mm (for walls and floors) to skin surfaces for a stylish look of uninterrupted wood.

    Ota yhteyttä brändiin Crossville

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelegno-venezia-porcelain-panel
    • TuoteperhePanels
    • TuoteryhmäPorcelain Stone
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass-nimikePorcelain Tile Flooring