Julkaise tuotteesi
Snippet
Snippet
Snippet
    Crossville

    Snippet

    5 colors; 2 faces; 1 size… who knew you could get such creativity within a small little package? With Snippet, you can. With just a left and right mirrored iteration of bold, graphic geometry, an almost endless array of patterns can be created to help you express your vision! The tone-on-tone design feels edgy and organic all at once, and the colorways match our Swatches lines to add even more options to your design. This wall tile can be used indoors in both commercial and residential spaces, making installation options a snap.

    This dynamic deco, created in collaboration with renowned tile designer Michael R. Golden, is truly unique. Don't let the 3x12 format fool you… this little snippet of tile makes a huge statement when used on a large scale. Michael's vision led him to "seek a component with endless pattern options".

    Ota yhteyttä brändiin Crossville

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesnippet-ceramic-wall-tile
    • TuoteperheTile
    • TuoteryhmäCeramic Wall Tile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeraamisesti värjätty hieno luonnonkivi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Mosaiikki
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass-nimikeCeramic Mosaic Tile Flooring