Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
csfe/products/76e1e07d-2766-4869-b6cc-79a6bbf959f1
Koti
Luokat
Rakentaminen
Katto
Flat roofs accessible to pedestrians with a concrete structural member in a low-land climate - CSFE - Generic objects waterproofing
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
CSFE
Seuraa
Flat roofs accessible to pedestrians with a concrete structural member in a low-land climate - CSFE - Generic objects waterproofing
Generic objects for waterproofing of flat roofs accessible to pedestrians with a concrete structural member in a low-land climate
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
CSFE-etancheite-toiture-terrasse-pietons-beton-climat-plaine
Tuoteperhe
Modèles d'objets génériques
Tuoteryhmä
Etanchéité des toitures terrasses
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-10
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.etancheite.com/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus
Katto
UNSPSC-nimi
Roofing materials
UNSPSC-koodi
301515
Uniclass 2015 -koodi
EF_30_10
Uniclass 2015 -kuvaus
Roofs
OmniClass-numero
23-13 39 29
OmniClass-nimike
Roof Coverings
CSI UniFormat II -koodi
B30
CSI UniFormat II -nimike
ROOFING
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Lataa
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Lataa
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Lataa
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Lataa