Julkaise tuotteesi
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.
  • Control System - Standard PowerCommand® electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry protection, output metering, auto-shutdown.
  • Cooling System - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekta38-diesel-generator-series
  • TuoteperheElectricity Generation Units
  • TuoteryhmäDiesel Generator Sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • UNSPSC-nimiDiesel generators
  • UNSPSC-koodi26111601
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka