Julkaise tuotteesi
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • TuoteperheRoof accessories
    • TuoteryhmäRoof accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)181
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusKuljetuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_80_30_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFixed rig suspended access systems
    • OmniClass-numero23-13 41 00
    • OmniClass-nimikeRoof Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText