Julkaise tuotteesi
Snow fence profiled
Snow fence profiled

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • TuoteperheRoof accessories
    • TuoteryhmäRoof accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGuard barriers
    • OmniClass-numero23-13 41 21
    • OmniClass-nimikeRoof Snow Guards

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText