Julkaise tuotteesi
CWS Stainless Steel Paperroll
Arkistoitu

CWS Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paperroll roll paper hand towel dispenser for 100 m of paper roll, 22 cm wide. Paper can be removed in sections measuring approx. 25 cm (easy pull-out). Automatic cutting system with protective cover to prevent injury. Next section fed to within reach. "Easy-Loading" system for quick filling. Housing including rear wall made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock. Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Roll paper: white, 100m, 3-ply: 288001, blue, 100m, 3-ply: 289000
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7205000
  • TuoteperheCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • TuoteryhmäRoll paper dispenser
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)427
  • Leveys (mm)352
  • Syvyys (mm)252
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)6.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815