Julkaise tuotteesi
BETA Pyöräteline
BETA Pyöräteline
BETA Pyöräteline
BETA Pyöräteline
BETA Pyöräteline
BETA Pyöräteline
    CYKLOS

    BETA Pyöräteline

    Pyörätelineklassikko, pollari, joka takaa varman lukituksen. Polkupyörä asetetaan telineessä olevaan pidikkeeseen tai asetetaan telineen viereen ja lukitaan ”sydämeen” tai kettinkiin (lisävaruste). Telineellä saadaan suorat linjat sekä pyörä pysyy turvallisesti kiinni pidiikkeessä. Kettinkilukitus estää myös polkupyörävarkauksia.
    Tekniset tiedot
    • Tuotenumero 312063 Cyklos BETA m. pidike + kettinki 312064 Cyklos BETA m. pidike 312065 Cyklos BETA m. kettinki Telineiden väliin jätetään vähintään 900 mm. Kiinnitys Vaihtoehto 1 – pidennetty n. 300 mm maahan valamista varten Vaihtoehto 2 – Sovitin + betoniperusta Materiaali Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty teräs Vaihtoehto 2 –Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005. Pyöräkiinnikkeen materiaali on ”Lagopuria”, puolittain kovennettua, joustavaa valumuovia. Kettingit (lisävaruste) on kiinnitetty tukevasti telineeseen. Asennuksen on hyväksynyt ”Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB”.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBETA-bike-bollard
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle Bollard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)520
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Bollards
    • OmniClass-numero23-11 29 35
    • OmniClass-nimikeBollards
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta